??
Výběr CAD modelu
K0423.5080
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0423 - Kruhové základny ke stavitelným nožkám, plastové
Kusovník
K0423.5080
BESTKIPP
Objednací číslo
K0423.5080
FORM
Provedení
E
AUSF
Provedení
s otvorem pro našroubování (otevřeným) bez protiskluzové podložky
D
Průměr
80 mm
A
Vzdálenost
55 mm
H
Výška
18
BELASTUNG
Zatížitelnost max. kN
12
GEW
Hmotnost cca
0.0430 kg
INFO
Technická upozorn?ní
Info
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269099
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245186549
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions